Anwendungen

 

Produktbaukasten

 

Produkte

 

Kostenoptimierung

 

Links

 

Kontakt

ANTRIEBSLÖSUNGEN FÜR DIE FLUGHAFENINDUSTRIE

EFFIZIENT - SICHER - BEWÄHRT

English

ANWENDUNGEN IN GEPÄCKFÖRDERUNGSANLAGEN

EINFACH MIT DER MAUS ÜBER DIE ICONS FAHREN

MODULARER NORD-PRODUKTBAUKASTEN FÜR

KOMPLETTE ANTRIEBSLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Zuverlässige Getriebe mit einteiligem Blockgehäuse nehmen es mit jeder Last auf.

>  2-stufige Kegelradausführung

    mit hohem Wirkungsgrad

>  hohe Leistungsdichte

>  lange Lebensdauer

Leistungsfähige Motoren bis IE4 halten Antriebssysteme in allen Betriebs-situationen in Bewegung.

> im Einklang mit internationalen

   Normen konstruiert

> hohe Überlastfähigkeit

> Weitspannungsbereich

> energieeffizient

Intelligente Antriebselektronik bietet genau die Steuerungsmöglichkeiten, die Sie benötigen.

> skalierbare Funktionalitäten

> vollständige Feldbus Anschluss-

   möglichkeiten

> weiter Leistungsbereich

> kostenlose PLC integriert

Umfangreiche Kommunikationsoptionen ermöglichen den Zugriff auf die Antriebe von jeder Ebene aus, damit sind vielfältige Einstellmöglichkeiten gegeben.

> alle gängigen Bussysteme

> schnelle und einfache Inbetriebnahme

   mit aufsteckbarer Bedienbox oder

   mittels der NORDCON-Software

> komfortable Handheld-Box für

   Vor-Ort-Bedienung

> optional mit Intralogistik-Option

Schalter und Taster sind unmittelbar an den Antrieben angeordnet und erlauben den direkten Start, Stopp sowie Modusänderungen.

> Netzschalter

> Wahlschalter Vor-Ort-Steuerung

   oder Fernsteuerung

> Schalter Start/Stopp und

   vorwärts/rückwärts

Alle Schnittstellen sind für eine einfache Handhabung ausgelegt. Die Antriebe können einfach konfiguriert und installiert werden.

> einfaches Plug & Play mit allen gängigen

   Steckverbindungen

> Versorgungskabel und Motorabgang

   steckbar

> steckbare Sensoren und Geber

> vorkonfektionierte Kabel

>   hocheffizientes, 2-stufiges Kegelradgetriebe

>   IE4 Synchronmotor PMSM

>   Leistungsstecker

>   Signalstecker

>   Inkrementalgeber

>   vorkonfektioniertes Kabel

>   hohe Überlastfähigkeit möglich

Hocheffiziente IE4-Motoren

 

IE3-Asynchronmotoren

IE4-Synchronmotoren

IE4-Synchronmotoren entfalten ihr volles Potential in Anwendungen mit Teillastbereich und niedrigen Drehzahlbereichen. Gepäckhandlingsysteme können signifikante Kosteneinsparungen durch den Einsatz von IE4-Synchronmotoren erreichen.

 

IE4-Synchronmotoren erreichen hohe Kostenreduzierungen über die gesamte Lebenslaufzeit und einen schnellen Break-even-Point bei nur geringem zusätzlichen Investitionsbedarf.

Total Cost of Ownership (TCO)

Die Norm IEC 60034-30 definiert durch Wirkungsgradangaben die Effizienzanforder-ungenan IE4-Motoren. Entsprechend hohe Wirkungsgrade gewährleisten Synchron-motoren von NORD DRIVESYSTEMS, die auf Permanentmagnettechnologie basieren.

NORD liefert Synchronmotoren mit Achshöhen von 80 bis 100 mm und Leistungen von

1,1 bis 5,5 kW.

 

Der Einsatz von IE4-Synchronmotoren minimiert die Gesamtkosten über die Lebensdauer. Der NORD-IE4-Motor erreicht einen deutlich höheren Wirkungsgrad und amortisiert seine Anschaffungskosten in kürzester Zeit (ROI).

Durch die Nutzung des NORD-Modulbaukastens ist es möglich, die Variantenvielfalt gering zu halten. Durch die Reduzierung der Varianten-vielfalt können Kosten im Sinne von TCO durch den Betreiber eingespart werden.

KOSTEN- UND EFFIZIENZOPTIMIERUNG BEI

GEPÄCKFÖRDERUNGSANLAGEN

HIER FINDEN SIE WEITERE INFORMATIONEN

Data Sheet DS1018_EN

Super Premium Efficiency

IE4 Synchronous motors

Produkt Information

TI60-0004 IE4-Motoren

Produktflyer S3020

NORDAC FLEX

Frequenzumrichter SK 200E

Produktflyer S3025

NORDAC LINK

Frequenzumrichter und

Motorstarter SK 200E

Sonderflyer S5200

LogiDrive – die

ideale Lösung für

Intralogistik und Flughafen-Anwendungen

Anwendungsflyer A6030

Antriebslösungen für

Gepäckförderanlagen

Werk

Finden Sie Ihren lokalen Kontakt

SERVICE PARTNER

Senden Sie uns eine E-Mail

Getriebebau-Nord-Straße 1, 22941 Bargteheide

 

Rufen Sie uns an: +49 (0) 4532 / 289-0

Submitting Form...

The server encountered an error.

Email received